(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

夾鉗附件 - 延長型夾臂

夾鉗附件 - 延長型夾臂

省時的解決方案,讓手動夾鉗可觸及的範圍更加延伸。可安裝於具有開放式夾臂的手動夾鉗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
L-213-4-01
L-217-4-01
L-227-4-01
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
適用型號/系列
21天~ 75213-U-L, 213-UB-L, 2013-U, 2013-UB, 2013-UR, 2013-UBR
21天~ 127202-IL, 202-UB-L, 217-U-L, 217-UB-L, 2002U-LS, 2002-UB-LS, 2017-U, 2017-UB, 2017-UR, 2017-UBR
21天~ 167207-U-L, 207-UB-L, 227-U-L, 227-UB-L, 2007-U-LS, 2007-UB-LS, 2027-U, 2027-UB, 2027-UR, 2027-UBR

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務