(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附件 - 旋轉式腳軸/ □□□206-M

附件 - 旋轉式腳軸/ □□□206-M

DESTACO手動式和肘節夾鉗附件可與DESTACO夾鉗搭配使用,以提供最佳性能與功能。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
207206-M
210206-M
250206-M
507206-M
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
寬度
(mm)
螺牙
(mm)
26天~ 60.512.7M6
10天~ 85.916M10
10天~ 117.625.4M12
26天~ 69.914.2M8

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務