(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

夾鉗附件 - 氯丁橡膠包覆式平頭軸

夾鉗附件 - 氯丁橡膠包覆式平頭軸

DESTACO手動式和肘節夾鉗附件可與DESTACO夾鉗搭配使用,以提供最佳性能與功能。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
2007208-M
201208-M
2013208-M
202208-M
205208-M
213208-M
213208-M-L
215208-M
225208-M
235208-M
240208-M
247208-M
305208-M
307208-M
507208-M
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
寬度
(mm)
螺牙
(mm)
11天~ 6321M8
11天~ 328M4
10天~ 3910M5
7天~ 4416M6
7天~ 228M4
7天~ 3410M5
33天~ 346M5
7天~ 5416M6
7天~ 5321M8
11天~ 12026M10
13天~ 7926M10
11天~ 10230M12
7天~ 2910M5
7天~ 4319M8
7天~ 8321M8

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務