(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
DESTACO手動式和肘節夾鉗附件可與DESTACO夾鉗搭配使用,以提供最佳性能與功能。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
424107
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
寬度(mm) | 11.2 | 適用銷直徑 | M6或1/4 |
---|
夾鉗附件 - 特殊氯丁橡膠帽蓋的型號424107頁面。
記載關於型號424107之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策