(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

薄形夾爪 對應二次電池 25A-MHF2 Series (型號表)

薄形夾爪 對應二次電池 25A-MHF2 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

薄形夾爪 對應二次電池 25A-MHF2 Series
詳細規格、材質請參照型錄內容。
部分型號無提供CAD圖檔。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
25A-MHF2-12D1
25A-MHF2-16D
型號數量折扣標準
出貨日
開尺寸
(mm)
夾持力 (開側 0.5MPa時)
(N)
夾持力 (閉側 0.5MPa時)
(N)
氣壓缸內徑
(mm)
規格
19天 24484812中行程
19天 16909016短行程

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 本體 夾持方法 夾頭嵌入型 / 開夾頭型 指數 2個
本體形狀 方形(平面形) 運作方式 複動型 閉尺寸(mm) 0
環境・用途 標準 附加功能 附線性滑軌 / 高精密度 行程調節構造
使用壓力範圍(MPa) 0.1::0.7 本體選項 軸方向配管型 自動開關 無自動開關(內建磁鐵)
開關數量 導線長度 夾頭開關用插座種類

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767