(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
防塵・防滴構造氣壓夾爪
【特長】
・防止塵埃堆積的保護構造
・密閉構造防塵罩
・可安裝磁簧開關。
・依照使用用途有3種防塵罩。
・氣壓缸:Φ10(内徑10mm)/Φ16(内徑16mm)
・氣壓缸:Φ20(内徑20mm)/Φ25(内徑25mm)(※僅MHQJ2-□S、氣壓缸内徑為16mm、20mm、25mm。)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MHQJ2-10D
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 本體 | 夾持方法 | 並聯夾層型 / 打開並聯型 | 指數 | 2個 |
---|---|---|---|---|---|
本體形狀 | 方形 | 運作方式 | 複動型 | 開尺寸(mm) | 15 |
閉尺寸(mm) | 11 | 夾持力 (開側 0.5MPa時)(N) | 11 | 夾持力 (閉側 0.5MPa時)(N) | 11 |
環境・用途 | 防塵 / 防滴 | 附加功能 | 無 | 行程調節構造 | 無 |
使用壓力範圍(MPa) | 0.1::0.6 | 氣壓缸內徑(mm) | 10 | 自動開關 | 無自動開關 |
開關數量 | 無 | 導線長度 | 無 | 夾頭開關用插座種類 | 無 |
平行開閉型夾爪 附防塵罩 MHQJ2 Series的型號MHQJ2-10D頁面。
記載關於型號MHQJ2-10D之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策