(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

平行開閉型氣壓夾爪 2爪 MHS2 Series

平行開閉型氣壓夾爪 2爪 MHS2 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可安裝磁簧開關的氣壓夾爪。
【特長】
・抑制高度輕量・輕巧的設計
・高往復精度:±0.01mm
・本體安裝時容易校準
・可從2方向安裝
・此用楔形凸輪構造
・可安裝小型磁簧開關

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MHS2-16D
MHS2-25D
MHS2-50D
MHS2-63D
型號數量折扣標準
出貨日
開尺寸
(mm)
閉尺寸
(mm)
夾持力 (開側 0.5MPa時)
(N)
夾持力 (閉側 0.5MPa時)
(N)
使用壓力範圍
(MPa)
氣壓缸內徑
(mm)
行程
(mm)
8天 171523210.2~0.6164
19天 242171630.2~0.6256
8天 41353062800.1~0.65012
8天 51435375020.1~0.66316

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 本體 夾持方法 夾頭嵌入型 / 開夾頭型 指數 2個
本體形狀 圓柱型 運作方式 複動型 環境・用途 標準
附加功能 高精密度 行程調節構造 自動開關 無自動開關(內建磁鐵)
開關數量 導線長度 訂製規格
夾頭開關用插座種類

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767