(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
外觀形狀 |
有無廢料阻塞對策 |
材質 |
刃口形狀 |
品牌 |
硬度(HRC) |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | |||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 7天~ | 7天~ | 4天~ | 5天~ | 5天~ | 7天~ | 7天~ | 4天~ |
外觀形狀 | 直柱型 | 肩狀 | 直柱型 | 肩狀 | 直柱型 | 肩狀 | 肩狀 | 直柱型 | 肩狀 | 直柱型 | 定位銷止迴型 |
有無廢料阻塞對策 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
材質 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 | 相當於SKD11 |
刃口形狀 | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
硬度(HRC) | 64-67 / 60-63 | 64-67 / 61-64 / 60-63 | 64-67 / 61-64 / 60-63 | 60-63 | 60-63 | 64-67 / 60-63 | 64-67 / 61-64 / 60-63 | 64-67 / 61-64 / 60-63 | 60-63 | 60-63 | 60-63 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策