| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
---|
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|
系列名稱 | 沖孔用懸吊式凸輪組件 -高加工力適用- MEVHN65(θ=00-55) | 凸輪組件 MEVN50 θ=00-55 | 切邊、翻邊用懸吊式凸輪組件 MEFTT200 | 沖孔用標準型懸吊式凸輪元件 MEVN150-70 | NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS70(θ=00-40) | 切邊、翻邊用懸吊式凸輪組件 MEFTT100 | 沖孔用標準型懸吊式凸輪元件 MEVN80(θ=65-70) | 沖孔用加寬懸吊式凸輪組件 MEVWN600(θ=50-60) | 高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL150(θ=35-65) | 高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL200(θ=35-65) | 高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL300(θ=35-65) | 高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL50(θ=00-50) | 高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL65-60 | 高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL80(θ=60-65) | NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS165(θ=00-45) | NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS165(θ=50-60) | NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS200(θ=00-45) | NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS200(θ=50-60) | NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS300/400(θ=00-45) | NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS300/400(θ=50-60) | NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS70(θ=45-60) | NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS80 | 切邊、翻邊用懸吊式凸輪組件 MEFTT65 | 沖孔用懸吊式凸輪組件 -高加工力適用- MEVSN150-70 | 切邊、翻邊用懸吊式凸輪元件 -V形導向- MEVTN100(θ=00-70) | 切邊、翻邊用懸吊式凸輪元件 -V形導向- MEVTN200(θ=00-70) | 切邊、翻邊用懸吊式凸輪元件 -V形導向- MEVTN65(θ=00-70) | 沖孔用加寬懸吊式凸輪組件 MEVWN200(θ=50-60) | 沖孔用加寬懸吊式凸輪組件 MEVWN300(θ=50-60) | 沖孔用加寬懸吊式凸輪組件 MEVWN400(θ=00-40) | 沖孔用加寬懸吊式凸輪組件 MEVWN500(θ=00-40) | 沖孔用加寬懸吊式凸輪組件 MEVWN500(θ=50-60) | 沖孔用加寬懸吊式凸輪組件 MEVWN600(θ=00-40) |
---|
CAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
標準出貨日 |
5天~
|
5天~
|
26天~
|
21天~
|
5天~
|
26天~
|
21天~
|
29天~
|
24天~
|
24天~
|
29天~
|
24天~
|
24天~
|
24天~
|
5天~
|
24天~
|
5天~
|
19天~
|
5天~
|
22天~
|
5天~
|
5天~
|
26天~
|
21天~
|
26天~
|
26天~
|
26天~
|
14天~
|
14天~
|
24天~
|
29天~
|
29天~
|
29天~
|
---|
彈簧規格 | - | - | - | - | GK / ISO / NGK / NISO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GK / ISO / NGK / NISO | GK / ISO / NGK / NISO | GK / ISO / NGK / NISO | GK / ISO / NGK / NISO | GK / ISO / NGK / NISO | GK / ISO / NGK / NISO | GK / ISO / NGK / NISO | GK / ISO / NGK / NISO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
安裝寬度(mm) | 65 | 50 | 200 | 150 | 70 | 100 | 80 | 600 | 150 | 200 | 300 | 50 | 65 | 80 | 165 | 165 | 200 | 200 | 300 ~ 400 | 300 ~ 400 | 70 | 80 | 65 | 150 | 100 | 200 | 65 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 |
---|
凸輪種類 | 沖拔用-高加工力對應型 | 沖拔用-標準型 | 切邊、彎曲用 | 沖拔用-標準型 | NAAMS規格 | 切邊、彎曲用 | 沖拔用-標準型 | 沖拔用-加寬型 | 高剛性 | 高剛性 | 高剛性 | 高剛性 | 高剛性 | 高剛性 | NAAMS規格 | NAAMS規格 | NAAMS規格 | NAAMS規格 | NAAMS規格 | NAAMS規格 | NAAMS規格 | NAAMS規格 | 切邊、彎曲用 | 沖拔用-高加工力對應型 | 切邊、彎曲用-V型導引 | 切邊、彎曲用-V型導引 | 切邊、彎曲用-V型導引 | 沖拔用-加寬型 | 沖拔用-加寬型 | 沖拔用-加寬型 | 沖拔用-加寬型 | 沖拔用-加寬型 | 沖拔用-加寬型 |
---|
加工能力(tonf) | 14 | 4 | - | 13.5 | 10 | - | 8 | 79.9 | 30 | 30 | 60 | 6 | 6 | 10 | 30 | 30 | 36 | 36 | 46 | 46 | 10 | 17 | - | 18.9 | 9 | 19 | 4 | 24 | 40 | 50 | 64 | 64 | 79.9 |
---|
傾斜角度(度) | 0 ~ 45 | 50 | - | - | 0 ~ 40 | - | - | 50 ~ 60 | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 45 | 50 ~ 60 | 0 ~ 45 | 50 ~ 60 | 0 ~ 45 | 50 ~ 60 | 45 ~ 60 | 0 ~ 60 | - | 0 ~ 70 | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 40 | 50 ~ 60 | 0 ~ 40 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策