(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 懸吊式凸輪組件

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 17天以内
  • 19天以内
  • 21天以内
  • 22天以内
  • 23天以内
  • 24天以内
  • 26天以内
  • 29天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
彈簧規格
安裝寬度(mm)
凸輪種類
加工能力(tonf)
傾斜角度(度)

    沖孔用懸吊式凸輪組件 -高加工力適用- MEVHN65(θ=00-55)

      凸輪組件 MEVN50 θ=00-55

        切邊、翻邊用懸吊式凸輪組件 MEFTT100

          沖孔用標準型懸吊式凸輪元件 MEVN150-70

            切邊、翻邊用懸吊式凸輪元件 -V形導向- MEVTN65(θ=00-70)

              NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS300/400(θ=00-45)

                NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS70(θ=00-40)

                  切邊、翻邊用懸吊式凸輪元件 -V形導向- MEVTN100(θ=00-70)

                    高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL150(θ=35-65)

                      高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL200(θ=35-65)

                        高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL300(θ=35-65)

                          高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL50(θ=00-50)

                            高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL65-60

                              高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL80(θ=60-65)

                                NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS165(θ=00-45)

                                  NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS165(θ=50-60)

                                    NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS200(θ=00-45)

                                      NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS200(θ=50-60)

                                        NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS300/400(θ=50-60)

                                          NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS70(θ=45-60)

                                            NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS80

                                              切邊、翻邊用懸吊式凸輪組件 MEFTT200

                                                切邊、翻邊用懸吊式凸輪組件 MEFTT65

                                                  沖孔用標準型懸吊式凸輪元件 MEVN80(θ=65-70)

                                                    沖孔用懸吊式凸輪組件 -高加工力適用- MEVSN150-70

                                                      切邊、翻邊用懸吊式凸輪元件 -V形導向- MEVTN200(θ=00-70)

                                                        沖孔用加寬懸吊式凸輪組件 MEVWN200(θ=50-60)

                                                          沖孔用加寬懸吊式凸輪組件 MEVWN300(θ=50-60)

                                                            沖孔用加寬懸吊式凸輪組件 MEVWN400(θ=00-40)

                                                              沖孔用加寬懸吊式凸輪組件 MEVWN500(θ=00-40)

                                                                沖孔用加寬懸吊式凸輪組件 MEVWN500(θ=50-60)

                                                                  沖孔用加寬懸吊式凸輪組件 MEVWN600(θ=00-40)

                                                                    沖孔用加寬懸吊式凸輪組件 MEVWN600(θ=50-60)
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
                                                                    沖孔用懸吊式凸輪組件 -高加工力適用- MEVHN65(θ=00-55)

                                                                    凸輪組件 MEVN50 θ=00-55

                                                                    切邊、翻邊用懸吊式凸輪組件 MEFTT100

                                                                    沖孔用標準型懸吊式凸輪元件 MEVN150-70

                                                                    切邊、翻邊用懸吊式凸輪元件 -V形導向- MEVTN65(θ=00-70)

                                                                    NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS300/400(θ=00-45)

                                                                    NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS70(θ=00-40)

                                                                    切邊、翻邊用懸吊式凸輪元件 -V形導向- MEVTN100(θ=00-70)

                                                                    高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL150(θ=35-65)

                                                                    高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL200(θ=35-65)

                                                                    高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL300(θ=35-65)

                                                                    高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL50(θ=00-50)

                                                                    高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL65-60

                                                                    高剛性懸吊式凸輪組件 MEFLL80(θ=60-65)

                                                                    NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS165(θ=00-45)

                                                                    NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS165(θ=50-60)

                                                                    NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS200(θ=00-45)

                                                                    NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS200(θ=50-60)

                                                                    NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS300/400(θ=50-60)

                                                                    NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS70(θ=45-60)

                                                                    NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS80

                                                                    切邊、翻邊用懸吊式凸輪組件 MEFTT200

                                                                    切邊、翻邊用懸吊式凸輪組件 MEFTT65

                                                                    沖孔用標準型懸吊式凸輪元件 MEVN80(θ=65-70)

                                                                    沖孔用懸吊式凸輪組件 -高加工力適用- MEVSN150-70

                                                                    切邊、翻邊用懸吊式凸輪元件 -V形導向- MEVTN200(θ=00-70)

                                                                    沖孔用加寬懸吊式凸輪組件 MEVWN200(θ=50-60)

                                                                    沖孔用加寬懸吊式凸輪組件 MEVWN300(θ=50-60)

                                                                    沖孔用加寬懸吊式凸輪組件 MEVWN400(θ=00-40)

                                                                    沖孔用加寬懸吊式凸輪組件 MEVWN500(θ=00-40)

                                                                    沖孔用加寬懸吊式凸輪組件 MEVWN500(θ=50-60)

                                                                    沖孔用加寬懸吊式凸輪組件 MEVWN600(θ=00-40)

                                                                    沖孔用加寬懸吊式凸輪組件 MEVWN600(θ=50-60)
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
                                                                    標準出貨日 5天~ 5天~ 26天~ 21天~ 26天~ 5天~ 5天~ 26天~ 24天~ 24天~ 29天~ 24天~ 24天~ 24天~ 5天~ 24天~ 5天~ 19天~ 22天~ 5天~ 5天~ 26天~ 26天~ 21天~ 21天~ 26天~ 24天~ 24天~ 29天~ 29天~ 29天~ 29天~ 29天~
                                                                    彈簧規格-----GK / ISO / NGK / NISOGK / ISO / NGK / NISO-------GK / ISO / NGK / NISOGK / ISO / NGK / NISOGK / ISO / NGK / NISOGK / ISO / NGK / NISOGK / ISO / NGK / NISOGK / ISO / NGK / NISOGK / ISO / NGK / NISO------------
                                                                    安裝寬度(mm)655010015065300 ~ 40070100150200300506580165165200200300 ~ 40070802006580150200200300400500500600600
                                                                    凸輪種類沖拔用-高加工力對應型沖拔用-標準型切邊、彎曲用沖拔用-標準型切邊、彎曲用-V型導引NAAMS規格NAAMS規格切邊、彎曲用-V型導引高剛性高剛性高剛性高剛性高剛性高剛性NAAMS規格NAAMS規格NAAMS規格NAAMS規格NAAMS規格NAAMS規格NAAMS規格切邊、彎曲用切邊、彎曲用沖拔用-標準型沖拔用-高加工力對應型切邊、彎曲用-V型導引沖拔用-加寬型沖拔用-加寬型沖拔用-加寬型沖拔用-加寬型沖拔用-加寬型沖拔用-加寬型沖拔用-加寬型
                                                                    加工能力(tonf)144-13.5446109303060661030303636461017--818.919244050646479.979.9
                                                                    傾斜角度(度)0 ~ 4550---0 ~ 450 ~ 40-------0 ~ 4550 ~ 600 ~ 4550 ~ 6050 ~ 6045 ~ 600 ~ 60---0 ~ 70----0 ~ 4050 ~ 600 ~ 4050 ~ 60

                                                                    Loading...

                                                                    1. 1

                                                                    懸吊式凸輪組件相關分類