(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 下置式凸輪組件

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 8天以内
  • 19天以内
  • 22天以内
  • 26天以内
  • 27天以内
  • 46天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
凸輪種類
安裝寬度(mm)
行程(mm)
傾斜角度(度)
加工能力(tonf)

    標準型下置式凸輪元件 -定位預孔/定位精加工孔- MEDC150・MEDCA150(θ=05-20)

      標準型下置式凸輪元件 -定位預孔/定位精加工孔- MEDC200/MEDCA200

        標準型下置式凸輪元件 -定位預孔/定位精加工孔- MEDC100・MEDCA100(θ=05-20)

          標準型下置式凸輪元件 -定位預孔/定位精加工孔- MEDC150(θ=00)/MEDCA150(θ=00)

            凸輪組件MEDC52/MEDCA52

              凸輪組件 MEDC100(θ=00)/MEDCA100(θ=00)

                標準型下置式凸輪元件 -定位預孔/定位精加工孔- MEDC250/MEDC300/MEDCA250/MEDCA300

                  標準型下置式凸輪元件 -定位預孔/定位精加工孔- MEDC400/MEDC500/MEDC600/MEDCA400/MEDCA500/MEDCA600

                    凸輪組件 MEDC65(θ=00)/MEDCA65(θ=00)

                      凸輪組件 MEDC65 θ=05-20/MEDCA65 θ=05-20

                      廠牌

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      系列名稱

                      標準型下置式凸輪元件 -定位預孔/定位精加工孔- MEDC150・MEDCA150(θ=05-20)

                      標準型下置式凸輪元件 -定位預孔/定位精加工孔- MEDC200/MEDCA200

                      標準型下置式凸輪元件 -定位預孔/定位精加工孔- MEDC100・MEDCA100(θ=05-20)

                      標準型下置式凸輪元件 -定位預孔/定位精加工孔- MEDC150(θ=00)/MEDCA150(θ=00)

                      凸輪組件MEDC52/MEDCA52

                      凸輪組件 MEDC100(θ=00)/MEDCA100(θ=00)

                      標準型下置式凸輪元件 -定位預孔/定位精加工孔- MEDC250/MEDC300/MEDCA250/MEDCA300

                      標準型下置式凸輪元件 -定位預孔/定位精加工孔- MEDC400/MEDC500/MEDC600/MEDCA400/MEDCA500/MEDCA600

                      凸輪組件 MEDC65(θ=00)/MEDCA65(θ=00)

                      凸輪組件 MEDC65 θ=05-20/MEDCA65 θ=05-20

                      CAD
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      標準出貨日 8天~ 8天~ 8天~ 8天~ 8天~ 8天~ 8天~ 46天~ 8天~ 8天~
                      凸輪種類標準型 -定位孔- / 標準型 -定位精加工孔-標準型 -定位孔- / 標準型 -定位精加工孔-標準型 -定位孔- / 標準型 -定位精加工孔-標準型 -定位孔- / 標準型 -定位精加工孔-標準型 -定位孔- / 標準型 -定位精加工孔-標準型 -定位孔- / 標準型 -定位精加工孔-標準型 -定位孔- / 標準型 -定位精加工孔-標準型 -定位孔- / 標準型 -定位精加工孔-標準型 -定位孔- / 標準型 -定位精加工孔-標準型 -定位孔- / 標準型 -定位精加工孔-
                      安裝寬度(mm)15020010015052100250 ~ 300400 ~ 6006565
                      行程(mm)45 / 7040 / 6045 / 7040 / 6025 / 40 / 6040 / 60 / 8040 / 606040 / 6045 / 70
                      傾斜角度(度)5 / 10 / 15 / 2005 / 10 / 15 / 200000005 / 10 / 15 / 20
                      加工能力(tonf)1012893615 ~ 182144

                      Loading...

                      1. 1

                      下置式凸輪組件相關分類