(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼製指示版
表面處理:鍍硬鉻
僅一種規格:長度11.4mm,寬24.7mm,厚0.4mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
0040-24.7-16
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 指示板 | 寬(mm) | 24.7 | 長(mm) | 11.4 |
---|---|---|---|---|---|
厚(mm) | 0.4 | 安裝孔距(mm) | 16 | 材質 | 不鏽鋼 (SST) |
本體表面處理 | 鍍硬鉻 (HCR) |
0040 不鏽鋼指示板的型號0040-24.7-16頁面。
記載關於型號0040-24.7-16之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策