(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

0030 鐵直貼尺

0030 鐵直貼尺

直向鋼製橫貼尺
3種刻度標示方式:
Type A 零在左邊
Type B 零在右邊
Type C 零在中間

長度:1000、1500、2000mm
寬度:16mm
厚度:0.2mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
0030-16-1000D
0030-16-1000U
0030-16-1500D
0030-16-1500U
0030-16-2000D
0030-16-2000U
型號數量折扣標準
出貨日
歸零點位置
(mm)
5天 下邊1000
5天 上邊1000
5天 下邊1500
5天 上邊1500
5天 下邊2000
5天 上邊2000

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 直貼尺 刻度方位 左右兩側 寬(mm) 16
厚(mm) 0.2 材質 鐵 (ST) 刻度種類 公制

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767