(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼滾珠鎖定銷(K0364)

不鏽鋼滾珠鎖定銷(K0364)

· 連接機器零件和工件快速方便

· 應用領域:機械、儀器和固定裝置製造工程、測量技術、家用

· 只需按下並鬆開按鈕,即可牢固鎖定

· 自鎖定

· 高剪切強度

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0364.2305010
K0364.2305015
K0364.2305020
K0364.2305025
K0364.2305030
K0364.2306010
K0364.2306015
K0364.2306020
K0364.2306025
K0364.2306030
K0364.2306035
K0364.2306040
K0364.2306045
K0364.2306050
K0364.2308020
K0364.2308025
K0364.2308030
K0364.2308035
K0364.2308040
K0364.2308045
K0364.2308050
K0364.3110020
K0364.3110025
K0364.3110030
K0364.3110035
K0364.3110040
K0364.3110045
K0364.3110050
K0364.3110060
K0364.3112025
K0364.3112030
K0364.3112035
K0364.3112040
K0364.3112045
K0364.3112050
K0364.3112060
K0364.3112070
K0364.3112080
K0364.3116030
K0364.3116035
K0364.3116040
K0364.3116045
K0364.3116050
K0364.3116060
K0364.3116070
K0364.3116080
型號數量折扣標準
出貨日
D
(mm)
D1=插銷徑
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=長度
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
對應孔H11
(mm)
雙倍剪切力最大值
(kN)
10天~ 2555.51410626.516515
10天~ 2555.51415626.521515
10天~ 2555.51420626.526515
10天~ 2555.51425626.531515
10天~ 2555.51430626.536515
10天~ 2566.851410726.517622
10天~ 2566.851415726.522622
10天~ 2566.851420726.527622
10天~ 2566.851425726.532622
10天~ 2566.851430726.537622
10天~ 2566.851435726.542622
10天~ 2566.851440726.547622
10天~ 2566.851445726.552622
10天~ 2566.851450726.557622
10天~ 2589.51420826.528838
10天~ 2589.51425826.533838
10天~ 2589.51430826.538838
10天~ 2589.51435826.543838
10天~ 2589.51440826.548838
10天~ 2589.51445826.553838
10天~ 2589.51450826.558838
10天~ 3310121920934.6291060
10天~ 3310121925934.6341060
10天~ 3310121930934.6391060
10天~ 3310121935934.6441060
10天~ 3310121940934.6491060
10天~ 3310121945934.6541060
10天~ 3310121950934.6591060
10天~ 3310121960934.6691060
10天~ 331214.519251034.6351286
10天~ 331214.519301034.6401286
10天~ 331214.519351034.6451286
10天~ 331214.519401034.6501286
10天~ 331214.519451034.6551286
10天~ 331214.519501034.6601286
10天~ 331214.519601034.6701286
10天~ 331214.519701034.6801286
10天~ 331214.519801034.6901286
10天~ 331619203013.334.643.316153
10天~ 331619203513.334.648.316153
10天~ 331619204013.334.653.316153
10天~ 331619204513.334.658.316153
10天~ 331619205013.334.663.316153
10天~ 331619206013.334.673.316153
10天~ 331619207013.334.683.316153
10天~ 331619208013.334.693.316153

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 不鏽鋼 組件材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767