(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼滾珠鎖定銷 GN 113.1 可用於快速夾持薄型組件,同時達到無間隙夾持效果,特別適用於需要頻繁夾持及鬆開的情況。
典型的應用是焊接過程中用於對齊和夾緊金屬板。
按下彈簧作動按鈕後,鎖定銷部向前移動l2長度的距離,同時鬆開兩顆滾珠。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
113.1-6-0 |
113.1-6-5 |
113.1-8-0 |
113.1-8-5 |
113.1-10-0 |
113.1-10-5 |
113.1-12-0 |
113.1-12-5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 銷直徑d1 | 行程 l1 min. | 行程 l1 max. |
---|---|---|---|---|---|
13天~ | 6 | 0 | 5 | ||
13天~ | 6 | 5 | 10 | ||
13天~ | 8 | 0 | 5 | ||
13天~ | 8 | 5 | 10 | ||
13天~ | 10 | 0 | 5 | ||
13天~ | 10 | 5 | 10 | ||
13天~ | 12 | 0 | 5 | ||
13天~ | 12 | 5 | 10 |
Loading...
型式 | 旋鈕型 | 銷材質 | 不鏽鋼 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策