(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

拉式把手(K0186)

拉式把手(K0186)

· 用於開關蓋子、面板和機罩的固定元件

· 應用領域:機械和工廠製造工程、工具製造工程、食品業、復健和醫療技術

· 握把材質:1.4404不鏽鋼

· 可選顏色:亮澤色和黑色

· 由背側安裝

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0186.10006
K0186.100061
K0186.11208
K0186.112081
K0186.12510
K0186.125101
K0186.14012
K0186.140121
型號數量折扣標準
出貨日
孔距
(mm)
主要顏色 組件顏色 B
(mm)
D=緊固孔 D2
(mm)
H
(mm)
L=長度
(mm)
R
(mm)
T
(mm)
10天~ 100亮面-18M612421182012
10天~ 100黑色塑膠塗層18M612421182012
10天~ 112亮面-20M814471322215
10天~ 112黑色塑膠塗層20M814471322215
10天~ 125亮面-22M1016531472418
10天~ 125黑色塑膠塗層22M1016531472418
10天~ 140亮面-25M1218591652620
10天~ 140黑色塑膠塗層25M1218591652620

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質 其他 荷重能力(N) 1000 主要材質 灰色鑄鐵
組裝 從後方 拉式把手:橫截面 圓形

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767