(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
GN 666管狀把手擁有多樣化的款式和經典的設計,是許多應用的最佳選擇。
此款產品採用模組化結構,即使單位數量相對較小,也可提供特殊長度。大型把手可提供額外的中心支柱。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝間距 I₁ (mm) | 把手材質 | 螺牙d/d2 | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|
13天~ | 200 | 鋁 | M 6 | EL 自然色陽極處理;黑色霧面端蓋 | ||
13天~ | 200 | 鋁 | M 6 | ELG 自然色陽極處理;銀色霧面端蓋 | ||
13天~ | 200 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | M 6 | NG 鋁管霧面處理;支柱黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 200 | 鋁 | M 6 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 250 | 鋁 | M 6 | EL 自然色陽極處理;黑色霧面端蓋 | ||
13天~ | 250 | 鋁 | M 6 | ELG 自然色陽極處理;銀色霧面端蓋 | ||
13天~ | 250 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | M 6 | NG 鋁管霧面處理;支柱黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 250 | 鋁 | M 6 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 300 | 鋁 | M 6 | EL 自然色陽極處理;黑色霧面端蓋 | ||
13天~ | 300 | 鋁 | M 6 | ELG 自然色陽極處理;銀色霧面端蓋 | ||
13天~ | 300 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | M 6 | NG 鋁管霧面處理;支柱黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 300 | 鋁 | M 6 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 350 | 鋁 | M 6 | EL 自然色陽極處理;黑色霧面端蓋 | ||
13天~ | 350 | 鋁 | M 6 | ELG 自然色陽極處理;銀色霧面端蓋 | ||
13天~ | 350 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | M 6 | NG 鋁管霧面處理;支柱黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 350 | 鋁 | M 6 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 400 | 鋁 | M 6 | EL 自然色陽極處理;黑色霧面端蓋 | ||
13天~ | 400 | 鋁 | M 6 | ELG 自然色陽極處理;銀色霧面端蓋 | ||
13天~ | 400 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | M 6 | NG 鋁管霧面處理;支柱黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 400 | 鋁 | M 6 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 500 | 鋁 | M 6 | EL 自然色陽極處理;黑色霧面端蓋 | ||
13天~ | 500 | 鋁 | M 6 | ELG 自然色陽極處理;銀色霧面端蓋 | ||
13天~ | 500 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | M 6 | NG 鋁管霧面處理;支柱黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 500 | 鋁 | M 6 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 600 | 鋁 | M 6 | EL 自然色陽極處理;黑色霧面端蓋 | ||
13天~ | 600 | 鋁 | M 6 | ELG 自然色陽極處理;銀色霧面端蓋 | ||
13天~ | 600 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | M 6 | NG 鋁管霧面處理;支柱黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 600 | 鋁 | M 6 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 200 | 鋁 | M 8 | EL 自然色陽極處理;黑色霧面端蓋 | ||
13天~ | 200 | 鋁 | M 8 | ELG 自然色陽極處理;銀色霧面端蓋 | ||
7天~ | 200 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | M 8 | NG 鋁管霧面處理;支柱黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 200 | 鋁 | M 8 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 250 | 鋁 | M 8 | EL 自然色陽極處理;黑色霧面端蓋 | ||
13天~ | 250 | 鋁 | M 8 | ELG 自然色陽極處理;銀色霧面端蓋 | ||
13天~ | 250 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | M 8 | NG 鋁管霧面處理;支柱黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 250 | 鋁 | M 8 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 300 | 鋁 | M 8 | EL 自然色陽極處理;黑色霧面端蓋 | ||
13天~ | 300 | 鋁 | M 8 | ELG 自然色陽極處理;銀色霧面端蓋 | ||
13天~ | 300 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | M 8 | NG 鋁管霧面處理;支柱黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 300 | 鋁 | M 8 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 350 | 鋁 | M 8 | EL 自然色陽極處理;黑色霧面端蓋 | ||
13天~ | 350 | 鋁 | M 8 | ELG 自然色陽極處理;銀色霧面端蓋 | ||
13天~ | 350 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | M 8 | NG 鋁管霧面處理;支柱黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 350 | 鋁 | M 8 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 400 | 鋁 | M 8 | EL 自然色陽極處理;黑色霧面端蓋 | ||
13天~ | 400 | 鋁 | M 8 | ELG 自然色陽極處理;銀色霧面端蓋 | ||
13天~ | 400 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | M 8 | NG 鋁管霧面處理;支柱黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 400 | 鋁 | M 8 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 500 | 鋁 | M 8 | EL 自然色陽極處理;黑色霧面端蓋 | ||
13天~ | 500 | 鋁 | M 8 | ELG 自然色陽極處理;銀色霧面端蓋 | ||
13天~ | 500 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | M 8 | NG 鋁管霧面處理;支柱黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 500 | 鋁 | M 8 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 600 | 鋁 | M 8 | EL 自然色陽極處理;黑色霧面端蓋 | ||
13天~ | 600 | 鋁 | M 8 | ELG 自然色陽極處理;銀色霧面端蓋 | ||
13天~ | 600 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | M 8 | NG 鋁管霧面處理;支柱黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 600 | 鋁 | M 8 | SW 黑色紋理塑膠塗層 |
Loading...
把手種類 | 平面安裝式 | 平面安裝種類 | U字形 | U字形種類 | 直柱型 |
---|---|---|---|---|---|
安裝方式 | 內螺牙 | 把手徑(mm) | 30 | 握柄截面形狀 | 圓形 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策