(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋁製橢圓形管狀把手(K0796)

鋁製橢圓形管狀把手(K0796)

· 用於開關蓋子、面板和機罩的固定元件

· 應用領域:機械和工廠製造工程、工具製造工程、家具業、復健和醫療技術

· 外觀堅固,重量輕巧

· 多種顏色可供選擇

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0796.250081
K0796.2500827
K0796.250083
K0796.2500884
K0796.300081
K0796.3000827
K0796.300083
K0796.3000884
K0796.400081
K0796.4000827
K0796.400083
K0796.4000884
K0796.500081
K0796.5000827
K0796.500083
K0796.5000884
型號數量折扣標準
出貨日
孔距
(mm)
表面處理主體 主要顏色 L=長度
(mm)
10天~ 250粉體塗層黑色296.4
10天~ 250粉體塗層寶石紅296.4
10天~ 250陽極處理原色296.4
10天~ 250粉體塗層紅色 RAL 3020296.4
10天~ 300粉體塗層黑色346.4
10天~ 300粉體塗層寶石紅346.4
10天~ 300陽極處理原色346.4
10天~ 300粉體塗層紅色 RAL 3020346.4
10天~ 400粉體塗層黑色446.4
10天~ 400粉體塗層寶石紅446.4
10天~ 400陽極處理原色446.4
10天~ 400粉體塗層紅色 RAL 3020446.4
10天~ 500粉體塗層黑色546.4
10天~ 500粉體塗層寶石紅546.4
10天~ 500陽極處理原色546.4
10天~ 500粉體塗層紅色 RAL 3020546.4

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質 荷重能力(N) 1000 組裝 從後方
拉式把手:橫截面 橢圓 B(mm) 34 D=緊固孔 M8
H(mm) 62

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767