(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

錐形橡膠緩衝件(K0575)

錐形橡膠緩衝件(K0575)

[規格]
・額定最大荷重(N):678、3600
・螺絲(M):M6、M10
・高度H(mm):17、18
・主材質:鋼
・組件材質:彈性體天然橡膠

[特長]
・彈性緩衝元件,可減少振動
・應用領域:機械和組裝製造工程、物料處理、農業工程
・溫度範圍:-30°C至+80°C
・電鍍鋅鋼

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0575.02501755
K0575.05001855
型號數量折扣標準
出貨日
最大額定荷重
(N)
螺牙(M) 高度 H
(mm)
彈性係數
(N/mm)
D=外徑
(mm)
L=螺牙長度
(mm)
10天~ 678M6171192518
10天~ 3600M10186705028

Loading...

  1. 1

基本資訊

硬度(蕭氏硬度A) 55 主要材質 組件材質 彈性體天然橡膠
組件顏色 黑色

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767