(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋼或不鏽鋼橡膠緩衝件A型(K0566)

鋼或不鏽鋼橡膠緩衝件A型(K0566)

[規格]
・組件材質:彈性體天然橡膠
・組件顏色:黑色

[特長]
・彈性緩衝元件
・可減少振動
・應用領域:機械和組裝製造工程、物料處理、農業工程
・溫度範圍:-30°C至+80°C
・版本:鋼或不鏽鋼
・K0566系列

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0566.00800855
K0566.01001055
K0566.01001555
K0566.01500855
K0566.01501055
K0566.01501555
K0566.015015551
K0566.02000855
K0566.02001055
K0566.02001555
K0566.020015551
K0566.02002055
K0566.02002555
K0566.02501055
K0566.02501555
K0566.02502055
K0566.025020551
K0566.02502555
K0566.02503055
K0566.03001555
K0566.03002055
K0566.030020551
K0566.03002555
K0566.030025551
K0566.03003055
K0566.03004055
K0566.04001555
K0566.04002055
K0566.04003055
K0566.040030551
K0566.04004055
K0566.05002055
K0566.05002555
K0566.05003055
K0566.05004055
K0566.05005055
K0566.06004055
K0566.07004555
K0566.07502555
K0566.07504055
K0566.07505055
K0566.07505555
型號數量折扣標準
出貨日
最大額定荷重
(N)
螺牙(M) 高度 H
(mm)
彈性係數
(N/mm)
主要材質 D=外徑
(mm)
L=螺牙長度
(mm)
10天~ 31M382486
10天~ 32M410351010
10天~ 50M415501010
10天~ 104M481301510
10天~ 122M4101221510
10天~ 88M415591510
10天~ 88M41559不鏽鋼1512
10天~ 580M687252018
10天~ 300M6103002018
10天~ 300M6152002018
10天~ 300M615200不鏽鋼2018
10天~ 332M6201332018
10天~ 270M625902018
10天~ 800M6108002518
10天~ 441M6152942518
10天~ 500M6202002518
10天~ 500M620200不鏽鋼2518
10天~ 282M625942518
10天~ 280M630702518
10天~ 880M8155873023
10天~ 795M8203183023
10天~ 795M820318不鏽鋼3023
10天~ 549M8251833023
10天~ 549M825183不鏽鋼3023
10天~ 600M8301503023
10天~ 385M840773023
10天~ 1875M81512504023
10天~ 1412M8205654023
10天~ 1200M8303004023
10天~ 1200M830300不鏽鋼4023
10天~ 945M8401894023
10天~ 3250M102013005028
10天~ 2000M10256675028
10天~ 2000M10305005028
10天~ 1500M10403005028
10天~ 1153M10501935028
10天~ 1885M10403776028
10天~ 2255M10454107028
10天~ 4965M122516557537
10天~ 3585M12407177537
10天~ 2820M12504707537
10天~ 2835M12554057537

Loading...

  1. 1

基本資訊

硬度(蕭氏硬度A) 55 組件材質 彈性體天然橡膠 組件顏色 黑色

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767