(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號 |
---|
LFZ12X45-A1 |
LFZ20X67-A1 |
LFZ25X82-A1 |
LFZ30X95-A1 |
LFZ40X107-A1 |
LFZ40X115-A1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 重量/單位 (kg) | d (mm) | G1 | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
13天~ | 0.04 | 12 | M10x1.5 | 50 | ||
23天~ | 0.2 | 20 | M16x1.5 | 75 | ||
18天~ | 0.4 | 25 | M20x1.5 | 92 | ||
18天~ | 0.62 | 30 | M24x1.5 | 107 | ||
23天~ | 1.1 | 40 | M30x1.5 | 117 | ||
23天~ | 1.2 | 40 | M30x1.5 | 125 |
Loading...
RoHS認證 | 有 | REACH認證 | 有 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策