(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

標準設計無間隙開放式滑塊LFL..-SF,可提供耐腐蝕設計

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
LFL20-SF
LFL32-SF
LFL52-SF
型號相關數量折扣標準
出貨日
重量/單位
(kg)
B
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
18天~ 0.165520.550
18天~ 0.4803090
18天~ 112043.2100

Loading...

  1. 1

基本資訊

RoHS認證 REACH認證

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767