(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

無間隙耐腐蝕型精巧型滑塊LFKL..-SF-RB

無間隙耐腐蝕型精巧型滑塊LFKL..-SF-RB

[規格]
・B(mm):56-155
・L(mm):69-205

軌道滾輪導向系統,配備精巧型滑塊。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
LFKL20-SF-RB
LFKL25-SF-RB
LFKL32-SF-RB
LFKL52-E-SF-RB
LFKL52-EE-SF-RB
LFKL52-SF-RB
型號數量折扣標準
出貨日
重量/單位
(kg)
B
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
23天~ 0.25620.569
18天~ 0.36523.585
23天~ 0.78632112
23天~ 2.914553.8186
23天~ 4.315555205
23天~ 1.513046.1136

Loading...

  1. 1

基本資訊

RoHS認證 REACH認證

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767