(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

橡膠-金屬緩衝件 / 圓錐形 / 鋼製外螺牙 / NBR / 25150 / HALDER

橡膠-金屬緩衝件 / 圓錐形 / 鋼製外螺牙 / NBR / 25150 / HALDER

[規格]
・類型:橡膠端部止動緩衝件
・d₂:M5、M6、M8、M10

[材質]
・支撐墊圈:鈍化鍍鋅鋼
・本體:NBR
・螺絲:鈍化鍍鋅鋼

[特長]
・可用作彈性端部止動器、承重腳座等。
・硬度為55 + 5'肖氏A。其他肖氏硬度(40 + 5肖氏A及70 + 5肖氏A)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
25150.0819
25150.0820
25150.0821
25150.0825
25150.0826
25150.0827
25150.0832
25150.0833
25150.0834
25150.0838
25150.0839
25150.0840
25150.0850
25150.0851
25150.0852
型號相關數量折扣標準
出貨日
彈簧範圍
(mm)
最大荷重能力
(N)
l
(mm)
l₁
(mm)
d₂ 重量
(g)
l₂
(mm)
公稱尺寸 d₃
(mm)
d₁ [±1.5]
(mm)
h
(mm)
彈簧常數
(N/mm)
10天~ ~ 4110616M586d1=19 mm / d2=M5 / l2=6 mm / 鋼121916~ 28
10天~ ~ 41101016M5810d1=19 mm / d2=M5 / l2=10 mm / 鋼121916~ 28
10天~ ~ 41102016M5920d1=19 mm / d2=M5 / l2=20 mm / 鋼121916~ 28
10天~ ~ 5.25430820.5M6168d1=25 mm / d2=M6 / l2=8 mm / 鋼16.52520.5~ 82
10天~ ~ 5.254301220.5M61712d1=25 mm / d2=M6 / l2=12 mm / 鋼16.52520.5~ 82
10天~ ~ 5.254302520.5M61925d1=25 mm / d2=M6 / l2=25 mm / 鋼16.52520.5~ 82
10天~ ~ 6.59101026M83010d1=32 mm / d2=M8 / l2=10 mm / 鋼213226~ 140
10天~ ~ 6.59101626M83216d1=32 mm / d2=M8 / l2=16 mm / 鋼213226~ 140
7天~ ~ 6.59103026M83730d1=32 mm / d2=M8 / l2=30 mm / 鋼213226~ 140
10天~ ~ 9.512001032M84710d1=38 mm / d2=M8 / l2=10 mm / 鋼24.53832~ 125
10天~ ~ 9.512001632M84916d1=38 mm / d2=M8 / l2=16 mm / 鋼24.53832~ 125
10天~ ~ 9.512003032M85230d1=38 mm / d2=M8 / l2=30 mm / 鋼24.53832~ 125
10天~ ~ 10.516201243M1010012d1=50 mm / d2=M10 / l2=12 mm / 鋼325043~ 155
10天~ ~ 10.516202043M1010320d1=50 mm / d2=M10 / l2=20 mm / 鋼325043~ 155
10天~ ~ 10.516204043M1011440d1=50 mm / d2=M10 / l2=40 mm / 鋼325043~ 155

Loading...

  1. 1

基本資訊

s(mm) 2 支撐墊圈 鈍化鍍鋅鋼 主體 NBR
螺絲 鈍化鍍鋅鋼 不含衝突礦物 最高溫度(°C) 80
表面處理圖片 2 符合RoHS標準 分支 引擎製造 | 機構,實驗室
最低溫度(°C) -30 功能 耐衝擊 | 可支承 | 可補償 | 可減振 原產地優惠措施 CE

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767