(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・夾持點距離維持不變的降低尺寸規格(Φ20→Φ16)
全長:最大減少21.7mm(102.7mm→81mm)
厚:最大減少7.6mm(33.6mm→26mm)
重量:最大減少180g(420g→240g)
・利用導軌一體構造,實現高剛性・高精度
・採用高精度線性導軌
往復精度:±0.01mm
・採用1個等級以上的線性導軌
提升剛性
型號 |
---|
JMHZ2-8D |
JMHZ2-12D |
JMHZ2-12D-M9BL |
JMHZ2-16D |
JMHZ2-16D-M9NL |
JMHZ2-20D |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 開尺寸 (mm) | 閉尺寸 (mm) | 夾持力 (開側 0.5MPa時) (N) | 夾持力 (閉側 0.5MPa時) (N) | 使用壓力範圍 (MPa) | 氣壓缸內徑 (mm) | 自動開關 | 開關數量 | 導線長度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 12 | 8 | 10.5 | 7.8 | 0.15~0.7 | 8 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | ||
19天 | 20 | 14 | 23.3 | 17.5 | 0.1~0.7 | 12 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | ||
19天 | 20 | 14 | 23.3 | 17.5 | 0.1~0.7 | 12 | M9B | 附2個 | 3m | ||
19天 | 28 | 18 | 43.5 | 32.7 | 0.1~0.7 | 16 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 | ||
19天 | 28 | 18 | 43.5 | 32.7 | 0.1~0.7 | 16 | M9N | 附2個 | 3m | ||
19天 | 34 | 20 | 72.2 | 54.2 | 0.1~0.7 | 20 | 無自動開關(內建磁鐵) | 無 | 無 |
Loading...
型式 | 本體 | 夾持方法 | 並聯夾層型 / 打開並聯型 | 指數 | 2個 |
---|---|---|---|---|---|
本體形狀 | 方形 | 運作方式 | 複動型 | 環境・用途 | 標準 |
附加功能 | 附線性滑軌 / 高精密度 | 行程調節構造 | 無 | 夾爪位置、選項 | 基本型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策