(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

標準氣動夾鉗807系列

標準氣動夾鉗807系列

Destaco 807系列氣動肘節夾鉗已預留圓形或T形槽式感應器安裝位置,內建流量限制功能,無需外部流量控制,可用作207系列手動夾鉗的氣動版本。此款夾鉗的常見應用包括組裝和焊接。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
807-SE
807-UE
型號數量折扣標準
出貨日
16天~
16天~

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務