(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

氣動擺動型夾鉗89R系列

氣動擺動型夾鉗89R系列

Destaco 89R系列氣動擺動型夾鉗設計精巧且可靠性高,使此款擺動型夾鉗適合用於需要快速無阻礙進出夾持台座的應用。全新的更新設計可搭配使用4mm圓形以及6.5mm×5mm的T形槽式開關。此款氣動夾鉗已預留感應器安裝位置,擺動方向可現場調整為左側或右側,並已通過數百萬回測試。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
89R20-010-2
89R20-010-2A
89R32-010-2
89R32-010-2A
89R40-010-2
89R40-010-2A
89R40-025-2
89R40-025-2A
89R50-025-2
89R50-025-2A
89R63-025-2
89R63-025-2A
型號數量折扣標準
出貨日
13天~
13天~
13天~
13天~
13天~
13天~
13天~
13天~
13天~
13天~
13天~
13天~

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務