(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

標準氣動夾鉗802系列

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS

標準氣動夾鉗802系列

Destaco 802系列氣動肘節夾鉗已預留圓形或T形槽式感應器安裝位置,是202-U型號的氣動版本。此款氣動夾鉗的常見應用包括組裝與焊接。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

802-UE

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
802-UE
型號數量折扣標準
出貨日
8天~

Loading...

  1. 1

標準氣動夾鉗802系列的型號802-UE頁面。
記載關於型號802-UE之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
802-U-LC
型號數量折扣標準
出貨日
16天~

此分類還有這些商品

技術支援服務