(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Destaco全新82M-3E系列封閉式氣動強力夾鉗為低保養維護型套件,用途多元且易於使用,可為汽車和板金加工客戶提供優異的固定能力。82M-3E系列非常適合多種應用,包括手動和自動固定裝置焊接、擺位和定位。82M-3E有4種尺寸:40、50、63、80
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 |
---|---|---|
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
51天~ | ||
51天~ | ||
36天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
36天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
40天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ | ||
26天~ |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策