(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

全行程延伸型伸縮滑軌 GN 1422 附自縮回機構 1290N

全行程延伸型伸縮滑軌 GN 1422 附自縮回機構 1290N

附自縮回機構 GN 1422 的伸縮滑軌成對垂直安裝。行程約可達到公稱長度 l1的100 %(全行程延伸)。

由於結構設計,滑軌可以安裝在左側或右側的擴充件上。所有安裝孔均可透過輔助孔輕鬆觸及。
此處僅顯示安裝孔,但可能存在其他與生產相關的孔。

(i)請注意

  • 此商品成對出貨,販售數量填入1即會收到2支滑軌。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
1422-300-B-2-ZB
1422-350-B-2-ZB
1422-400-B-2-ZB
1422-450-B-2-ZB
1422-500-B-2-ZB
1422-550-B-2-ZB
1422-600-B-2-ZB
1422-700-B-2-ZB
1422-800-B-2-ZB
型號數量折扣標準
出貨日
行程 l2
(mm)
長度 l1
(mm)
18天~ 285300
18天~ 350350
18天~ 400400
18天~ 450450
18天~ 500500
18天~ 550550
7天~ 600600
18天~ 700700
18天~ 800800

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滑軌形 軌道材質 軌道段數 2段
軌道表面處理 鍍鋅 型式 B 附橡膠擋塊 識別No. 2 使用沉頭孔緊固
表面處理 ZB 鍍鋅,藍色鈍化

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767