(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

全行程延伸型不鏽鋼伸縮滑軌 GN 1450 510N

全行程延伸型不鏽鋼伸縮滑軌 GN 1450 510N

不鏽鋼伸縮滑軌 GN 1450 成對垂直安裝。行程約可達到公稱長度 l1的100 %(全行程延伸)。

由於結構設計,滑軌可以安裝在左側或右側的擴充件上。所有安裝孔均可透過輔助孔輕鬆觸及。
此處僅顯示安裝孔,但可能存在其他與生產相關的孔。

(i)請注意

  • 此商品成對出貨,販售數量填入1即會收到2支滑軌。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
1450-300-F-1-NI
1450-350-F-1-NI
1450-400-F-1-NI
1450-450-F-1-NI
1450-500-F-1-NI
1450-550-F-1-NI
1450-600-F-1-NI
型號數量折扣標準
出貨日
行程 l2
(mm)
長度 l1
(mm)
13天~ 300300
13天~ 350350
13天~ 400400
13天~ 450450
13天~ 500500
13天~ 550550
13天~ 600600

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滑軌形 軌道材質 不鏽鋼(SUS304) 軌道段數 2段
型式 F 附橡膠擋塊,鎖定裝置位於後方,卸除功能 識別No. 1 使用通孔緊固

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767