(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

肘節型夾爪 MHT2 Series

肘節型夾爪 MHT2 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

採用新本體四面可安裝小型磁簧開關的夾爪。
【特長】
・適應重量工件的把持
・可獲得強力安定的夾持力
・即使切斷氣源也可以保持工作物(安全對策)
・x螺牙種類:Rc、NPT、G
・爪數:2爪
・氣壓缸内徑:32mm、40mm、50mm、63mm

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MHT2-32DZ
MHT2-50DZ
型號數量折扣標準
出貨日
爪開角度 A1
(deg)
爪閉角度 A2
(deg)
氣壓缸內徑
(mm)
夾持力矩(有效值)壓力0.5MPa時
(N・m)
19天 28-33212.4
19天 23-25063

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 本體 夾持方法 搖臂夾型 指數 2個
本體形狀 方形 運作方式 複動型 環境・用途 標準
附加功能 行程調節構造 自動開關 無自動開關(內建磁鐵)
開關數量 導線長度 訂製規格
夾頭開關用插座種類 孔口螺牙種類 Rc

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767