(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

楔型凸輪驅動滑動型 氣壓夾爪 2爪 MHK2 Series

楔型凸輪驅動滑動型 氣壓夾爪 2爪 MHK2 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

採用楔型凸輪構造實現高精度・高剛性的夾爪。
【特長】
・可安裝磁簧開關
・上面定位用插銷加工
・內藏夾爪速度調整用針閥
・高往復精度:±0.01mm
・依用途備有2種類的夾爪材質
・依用途備有3種類的防塵套
・將長行程型標準化
・透過防塵套耐荷重、耐環境性提昇

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MHK2-16D1
MHK2-20D
MHK2-20D1
MHK2-25D
MHK12-PS
MHKL2-12D
MHKL2-16D
MHKL2-16D1
MHKL2-20C1S
MHKL2-25D
型號數量折扣標準
出貨日
型式 夾持方法 指數 本體形狀 運作方式 開尺寸
(mm)
閉尺寸
(mm)
夾持力 (開側 0.5MPa時)
(N)
夾持力 (閉側 0.5MPa時)
(N)
環境・用途 附加功能 行程調節構造 氣壓缸內徑
(mm)
自動開關 開關數量 導線長度 訂製規格 夾頭開關用插座種類 防塵蓋材質 夾爪材質 種類 適用機種
19天 [本體] 本體並聯夾層型 / 打開並聯型2個方形複動型20.614.63631防塵 / 防滴高精密度16無自動開關(內建磁鐵)合成橡膠(CR)不鏽鋼標準型-
8天 [本體] 本體並聯夾層型 / 打開並聯型2個方形複動型26165646防塵 / 防滴高精密度20無自動開關(內建磁鐵)合成橡膠(CR)碳鋼標準型-
19天 [本體] 本體並聯夾層型 / 打開並聯型2個方形複動型26165646防塵 / 防滴高精密度20無自動開關(內建磁鐵)合成橡膠(CR)不鏽鋼標準型-
8天 [本體] 本體並聯夾層型 / 打開並聯型2個方形複動型33198680防塵 / 防滴高精密度25無自動開關(內建磁鐵)合成橡膠(CR)碳鋼標準型-
19天 [相關零件] 相關零件-------------------墊圈組MHK2-12□、MHKL2-12□
8天 [本體] 本體並聯夾層型 / 打開並聯型2個方形複動型2091614防塵 / 防滴高精密度12無自動開關(內建磁鐵)合成橡膠(CR)碳鋼長行程型-
8天 [本體] 本體並聯夾層型 / 打開並聯型2個方形複動型28.614.63027防塵 / 防滴高精密度16無自動開關(內建磁鐵)合成橡膠(CR)碳鋼長行程型-
19天 [本體] 本體並聯夾層型 / 打開並聯型2個方形複動型28.614.63027防塵 / 防滴高精密度16無自動開關(內建磁鐵)合成橡膠(CR)不鏽鋼長行程型-
19天 [本體] 本體打開並聯型2個方形單動型(常閉)341640-防塵 / 防滴高精密度20無自動開關(內建磁鐵)矽橡膠(Si)不鏽鋼長行程型-
19天 [本體] 本體並聯夾層型 / 打開並聯型2個方形複動型41199079防塵 / 防滴高精密度25無自動開關(內建磁鐵)合成橡膠(CR)碳鋼長行程型-

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767