(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
2303-2RS-TVH |
2304-2RS-TVH |
2305-2RS-TVH |
2306-2RS-TVH |
2307-2RS-TVH |
2308-2RS-TVH |
2309-2RS-TVH |
2310-2RS-TVH |
2311-2RS-TVH |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑d (φ) | 外徑D (φ) | 寬度B(或T) (mm) | 基本動態額定荷重 (N) | 最大容許旋轉數 (rpm) | 基本額定荷重 靜態額定 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 17 | 47 | 19 | 12900 | 10100 | 3200 | |||
11天~ | 20 | 52 | 21 | 12700 | 8500 | 3350 | |||
11天~ | 25 | 62 | 24 | 18300 | 7000 | 5000 | |||
7天~ | 30 | 72 | 27 | 21700 | 5900 | 6300 | |||
9天~ | 35 | 80 | 31 | 25500 | 5200 | 7900 | |||
11天~ | 40 | 90 | 33 | 30000 | 4650 | 9700 | |||
11天~ | 45 | 100 | 36 | 38500 | 4200 | 12700 | |||
11天~ | 50 | 110 | 40 | 42000 | 3750 | 14200 | |||
9天~ | 55 | 120 | 43 | 52000 | 3450 | 17900 |
Loading...
荷重方向 | 徑向 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策