(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

角接觸滾珠軸承 / 雙列 / 33xx-BD-2HRS / 兩側唇形密封 / 接觸角30° / 33xx-BD-2HRS / 類似DIN 628-3

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
3302-BD-XL-2HRS-TVH
3302-BD-XL-2HRS-TVH-C3
3303-BD-XL-2HRS-TVH
3303-BD-XL-2HRS-TVH-C3
3304-BD-XL-2HRS
3304-BD-XL-2HRS-C3
3304-BD-XL-2HRS-TVH
3304-BD-XL-2HRS-TVH-C3
3305-BD-XL-2HRS
3305-BD-XL-2HRS-C3
3305-BD-XL-2HRS-TVH
3305-BD-XL-2HRS-TVH-C3
3306-BD-XL-2HRS
3306-BD-XL-2HRS-C3
3306-BD-XL-2HRS-TVH
3306-BD-XL-2HRS-TVH-C3
3307-BD-XL-2HRS
3307-BD-XL-2HRS-C3
3307-BD-XL-2HRS-TVH
3307-BD-XL-2HRS-TVH-C3
3308-BD-XL-2HRS
3308-BD-XL-2HRS-C3
3308-BD-XL-2HRS-TVH
3308-BD-XL-2HRS-TVH-C3
3309-BD-XL-2HRS
3309-BD-XL-2HRS-C3
3309-BD-XL-2HRS-TVH
3309-BD-XL-2HRS-TVH-C3
3310-BD-XL-2HRS
3310-BD-XL-2HRS-C3
3310-BD-XL-2HRS-TVH
3310-BD-XL-2HRS-TVH-C3
3311-BD-XL-2HRS
3311-BD-XL-2HRS-C3
3311-BD-XL-2HRS-TVH
3311-BD-XL-2HRS-TVH-C3
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑d
(φ)
外徑D
(φ)
寬度B(或T)
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
荷重方向 基本額定荷重 靜態額定
(N)
9天~ 1542191700013800徑向10400
- 9天~ 154219----
11天~ 174722.22250012400徑向13100
- 11天~ 174722.2----
11天~ 205222.22460011000徑向15900
- 11天~ 205222.2----
11天~ 205222.22460011000徑向15900
- 11天~ 205222.2----
9天~ 256225.4315009300徑向21000
- 11天~ 256225.4----
11天~ 256225.4315009300徑向21000
- 11天~ 256225.4----
11天~ 307230.2430007800徑向29500
- 11天~ 307230.2----
9天~ 307230.2430007800徑向29500
- 9天~ 307230.2----
11天~ 358034.9550006800徑向36500
- 9天~ 358034.9----
9天~ 358034.9550006800徑向36500
- 11天~ 358034.9----
11天~ 409036.5670006000徑向48500
- 11天~ 409036.5----
11天~ 409036.5670006000徑向48500
- 11天~ 409036.5----
11天~ 4510039.7720005500徑向54000
- 11天~ 4510039.7----
9天~ 4510039.7720005500徑向54000
- 11天~ 4510039.7----
11天~ 5011044.4930004900徑向70000
- 11天~ 5011044.4----
9天~ 5011044.4930004900徑向70000
- 9天~ 5011044.4----
11天~ 5512049.21160004350徑向88000
- 11天~ 5512049.2----
9天~ 5512049.21160004350徑向88000
- 11天~ 5512049.2----

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767