(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

深溝滾珠軸承 / 單列 / 618xx / 2RSR唇形密封 / 618xx2RSR / 類似DIN 625-1 / FAG

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
61800-2RSR-HLC
61801-2RSR-HLC
61802-2RSR-HLC
61803-2RSR-HLC
61804-2RSR-HLC
61805-2RSR-HLC
61806-2RSR-HLC
61807-2RSR-HLC
61808-2RSR-HLC
61809-2RSR-Y
61810-2RSR-Y
61811-2RSR-Y
61812-2RSR-Y
61813-2RSR-Y
61814-2RSR-Y
61815-2RSR-Y
61816-2RSR-Y
61817-2RSR-Y
61818-2RSR-Y
61819-2RSR-Y
61820-2RSR-Y
61821-2RSR-Y
61822-2RSR-Y
61824-2RSR-Y
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑d
(φ)
外徑D
(φ)
寬度B(或T)
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
荷重方向 基本額定荷重 靜態額定
(N)
- 10天~ 10195----
- 9天~ 12215----
- 10天~ 15245----
- 10天~ 17265----
- 9天~ 20327----
- 9天~ 25377----
- 9天~ 30427----
- 10天~ 35477----
- 7天~ 40527----
9天~ 4558770005400徑向5900
9天~ 5065772004850徑向6300
10天~ 5572996004400徑向8500
9天~ 607810126004100徑向11100
10天~ 658510130003750徑向12000
9天~ 709010132003500徑向12400
9天~ 759510137003300徑向13400
7天~ 8010010138003100徑向13800
10天~ 8511013204002850徑向19800
10天~ 9011513207002700徑向20600
7天~ 9512013210002600徑向21300
9天~ 10012513213002470徑向22100
9天~ 10513013221002360徑向23600
11天~ 11014016300002230徑向30500
10天~ 12015016305002060徑向33000

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767