(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

伸縮式直線滑軌 GN 2410 完全延伸型

伸縮式直線滑軌 GN 2410 完全延伸型

伸縮式直線滑軌GN 2410包含兩個直線運動滾珠滑軌,在滑道處互相連接。舉例來說,此款產品可用於物料處理、自動化應用,或用於夾具製作中,當需要滑軌結構高度較低的延長行程時,可實現直線方向的滑動運動。
雙配置的結構優勢在於徑向與軸向荷重能力相同。同時,此款設計經實證在日常使用中可減少污垢侵入。
滑軌與滑道具有相同長度。兩條滑道皆可延伸,使得總行程大於滑軌底座長度l1。拆下滑軌的支柱螺絲後,滑軌即具有雙向行程。
最大滑動距離應由外部元件限制;根據設計,滑軌的支柱用於防止滑道意外脫軌。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
2410-28-210
2410-28-370
2410-28-450
2410-28-530
2410-35-370
2410-35-450
2410-35-530
2410-35-610
2410-43-450
2410-43-610
2410-43-770
2410-43-930
型號數量折扣標準
出貨日
高度h1 導軌長度l1
13天~ 28210
13天~ 28370
13天~ 28450
13天~ 28530
13天~ 35370
13天~ 35450
13天~ 35530
13天~ 35610
13天~ 43450
13天~ 43610
13天~ 43770
13天~ 43930

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767