(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

塑膠製星形旋鈕 GN 6336.5 不鏽鋼軸頸/外螺牙

塑膠製星形旋鈕 GN 6336.5 不鏽鋼軸頸/外螺牙

尼龍PA星形旋鈕 GN 6336.5 不鏽鋼軸頸與外螺牙仕樣 ,使接觸面或夾持面更加完美。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
6336.5-TE-25-M5-10
6336.5-TE-25-M5-15
6336.5-TE-25-M5-20
6336.5-TE-32-M6-16
6336.5-TE-32-M6-20
6336.5-TE-32-M6-25
6336.5-TE-32-M6-30
6336.5-TE-32-M6-35
6336.5-TE-32-M6-45
6336.5-TE-40-M8-16
6336.5-TE-40-M8-20
6336.5-TE-40-M8-25
6336.5-TE-40-M8-30
6336.5-TE-40-M8-35
6336.5-TE-40-M8-40
6336.5-TE-40-M8-45
6336.5-TE-40-M8-55
6336.5-TE-50-M10-25
6336.5-TE-50-M10-30
6336.5-TE-50-M10-35
6336.5-TE-50-M10-45
6336.5-TE-50-M10-55
6336.5-TE-63-M12-30
6336.5-TE-63-M12-35
6336.5-TE-63-M12-40
6336.5-TE-63-M12-50
6336.5-TE-63-M12-60
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部螺牙 d2 長度 l
(mm)
本體 外徑 d1
(φ)
型式
13天~ M 51025TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
13天~ M 51525TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
13天~ M 52025TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
13天~ M 61632TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
7天~ M 62032TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
7天~ M 62532TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
7天~ M 63032TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
7天~ M 63532TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
13天~ M 64532TE,高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
13天~ M 81640TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
7天~ M 82040TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
13天~ M 82540TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
7天~ M 83040TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
7天~ M 83540TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
13天~ M 84040TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
13天~ M 84540TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
13天~ M 85540TE,高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
7天~ M 102550TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
7天~ M 103050TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
13天~ M 103550TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
7天~ M 104550TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
7天~ M 105550TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
13天~ M 123063TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
7天~ M 123563TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
7天~ M 124063TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
7天~ M 125063TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)
7天~ M 126063TE 高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA)

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 軸頸外螺牙 多角形 種類 星形
材質 尼龍 安裝部 材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767