(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

限制扭矩旋鈕螺絲 GN 3663 內螺牙

限制扭矩旋鈕螺絲 GN 3663 內螺牙

限制扭矩旋鈕螺絲 GN 3663 內螺牙型,可用於需要限制手動施加扭矩的場合。
順時針旋轉時,一旦達到指定扭矩,滾花旋鈕的扭矩機械系統就會觸發「過度嚙合」。逆時針旋轉時,機械系統鎖定,扭矩便不受限制。在鎖緊時,本機制可確保扭矩不超過最大允許值。另一方面,鬆開所需的扭矩則可隨時確實傳遞。
拆下蓋子並鬆開皿頭螺絲後,即可拆卸螺紋嵌入裝置或孔嵌入裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
3663-27-B5-0,​7
3663-27-B5-1
3663-27-B5-1,​5
3663-27-B6-0,​7
3663-27-B6-1
3663-27-B6-1,​5
3663-27-M3-0,​7
3663-27-M3-1
3663-27-M3-1,​5
3663-27-M4-0,​7
3663-27-M4-1
3663-27-M4-1,​5
3663-27-M5-0,​7
3663-27-M5-1
3663-27-M5-1,​5
3663-27-M6-0,​7
3663-27-M6-1
3663-27-M6-1,​5
3663-34-B5-1
3663-34-B5-1,​5
3663-34-B5-2,​2
3663-34-B6-1
3663-34-B6-1,​5
3663-34-B6-2,​2
3663-34-M3-1
3663-34-M3-1,​5
3663-34-M3-2,​2
3663-34-M4-1
3663-34-M4-1,​5
3663-34-M4-2,​2
3663-34-M5-1
3663-34-M5-1,​5
3663-34-M5-2,​2
3663-34-M6-1
3663-34-M6-1,​5
3663-34-M6-2,​2
3663-42-B6-2
3663-42-B6-2,​5
3663-42-B6-3,​2
3663-42-B8-2
3663-42-B8-2,​5
3663-42-B8-3,​2
3663-42-M6-2
3663-42-M6-2,​5
3663-42-M6-3,​2
3663-42-M8-2
3663-42-M8-2,​5
3663-42-M8-3,​2
3663-52-B10-2,​5
3663-52-B10-3
3663-52-B10-4
3663-52-B12-2,​5
3663-52-B12-3
3663-52-B12-4
3663-52-M10-2,​5
3663-52-M10-3
3663-52-M10-4
3663-52-M12-2,​5
3663-52-M12-3
3663-52-M12-4
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙 d2 本體 直徑d1
(φ)
孔徑d3 扭矩
7天~ -27B 50,7, 0,7
7天~ -27B 51, 1
7天~ -27B 51,5, 1,5
7天~ -27B 60,7, 0,7
7天~ -27B 61, 1
7天~ -27B 61,5, 1,5
7天~ M 327-0,7, 0,7
7天~ M 327-1, 1
7天~ M 327-1,5, 1,5
7天~ M 427-0,7, 0,7
7天~ M 427-1, 1
7天~ M 427-1,5, 1,5
13天~ M 527-0,7, 0,7
13天~ M 527-1, 1
7天~ M 527-1,5, 1,5
13天~ M 627-0,7, 0,7
7天~ M 627-1, 1
7天~ M 627-1,5, 1,5
7天~ -34B 51, 1
7天~ -34B 51,5, 1,5
7天~ -34B 52,2, 2,2
7天~ -34B 61, 1
7天~ -34B 61,5, 1,5
7天~ -34B 62,2, 2,2
7天~ M 334-1, 1
7天~ M 334-1,5, 1,5
7天~ M 334-2,2, 2,2
7天~ M 434-1, 1
7天~ M 434-1,5, 1,5
7天~ M 434-2,2, 2,2
7天~ M 534-1, 1
7天~ M 534-1,5, 1,5
7天~ M 534-2,2, 2,2
7天~ M 634-1, 1
7天~ M 634-1,5, 1,5
7天~ M 634-2,2, 2,2
7天~ -42B 62, 2
7天~ -42B 62,5, 2,5
7天~ -42B 63,2, 3,2
7天~ -42B 82, 2
7天~ -42B 82,5, 2,5
7天~ -42B 83,2, 3,2
7天~ M 642-2, 2
7天~ M 642-2,5, 2,5
7天~ M 642-3,2, 3,2
7天~ M 842-2, 2
10天~ M 842-2,5, 2,5
10天~ M 842-3,2, 3,2
7天~ -52B 102,5, 2,5
7天~ -52B 103, 3
7天~ -52B 104, 4
7天~ -52B 122,5, 2,5
7天~ -52B 123, 3
7天~ -52B 124, 4
7天~ M 1052-2,5, 2,5
7天~ M 1052-3, 3
7天~ M 1052-4, 4
7天~ M 1252-2,5, 2,5
7天~ M 1252-3, 3
7天~ M 1252-4, 4

Loading...

基本資訊

本體 種類 圓形 安裝部的種類 軸頸內螺牙 圓形 種類 齒鎖形
本體 材質 本體 表面處理 染黑處理 安裝部 材質
安裝部 表面處理 染黑處理

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767