(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼偏心凸輪夾持手把 GN 927.7 內/外螺牙

不鏽鋼偏心凸輪夾持手把 GN 927.7 內/外螺牙

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 不鏽鋼偏心凸輪夾持手把 GN 927.7 內/外螺牙
  • 不鏽鋼偏心凸輪夾持手把 GN 927.7 內/外螺牙

不鏽鋼偏心凸輪夾持手把 GN 927.7 用於快速夾持和釋放。因此,與使用螺牙的夾持操作相反,本手把可進行無扭矩的夾持。
手把設計可確保其動作不會超過最大夾持力。
本產品的所有組件皆按照正確的順序組裝和安裝,不會鬆動。
A型有以下優點:
手把凸輪和夾持面之間的距離可以使用細螺牙調整,能輕鬆設定發揮最大夾持力的夾持位置。此外,也可以確認手把相對於夾持軸線的位置。
附偏心凸輪夾持手把 GN 927.7 的夾持力可達 8 kN。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
927.7-63-M5-16-A
927.7-63-M5-16-B
927.7-63-M5-20-A
927.7-63-M5-20-B
927.7-63-M5-25-A
927.7-63-M5-25-B
927.7-63-M5-30-A
927.7-63-M5-30-B
927.7-63-M5-35-A
927.7-63-M5-35-B
927.7-63-M5-40-A
927.7-63-M5-40-B
927.7-63-M5-50-A
927.7-63-M5-50-B
927.7-63-M5-A
927.7-63-M5-B
927.7-63-M6-16-A
927.7-63-M6-16-B
927.7-63-M6-20-A
927.7-63-M6-20-B
927.7-63-M6-25-A
927.7-63-M6-25-B
927.7-63-M6-30-A
927.7-63-M6-30-B
927.7-63-M6-35-A
927.7-63-M6-35-B
927.7-63-M6-40-A
927.7-63-M6-40-B
927.7-63-M6-50-A
927.7-63-M6-50-B
927.7-63-M6-A
927.7-63-M6-B
927.7-82-M6-20-A
927.7-82-M6-20-B
927.7-82-M6-25-A
927.7-82-M6-25-B
927.7-82-M6-30-A
927.7-82-M6-30-B
927.7-82-M6-35-A
927.7-82-M6-35-B
927.7-82-M6-40-A
927.7-82-M6-40-B
927.7-82-M6-50-A
927.7-82-M6-50-B
927.7-82-M6-60-A
927.7-82-M6-60-B
927.7-82-M6-A
927.7-82-M6-B
927.7-82-M8-20-A
927.7-82-M8-20-B
927.7-82-M8-25-A
927.7-82-M8-25-B
927.7-82-M8-30-A
927.7-82-M8-30-B
927.7-82-M8-35-A
927.7-82-M8-35-B
927.7-82-M8-40-A
927.7-82-M8-40-B
927.7-82-M8-50-A
927.7-82-M8-50-B
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部種類 把手長度 l1
(mm)
外螺牙 d2 (M) 螺牙長度 l2
(mm)
內螺牙 d1
(M)
型式
13天~ 外螺牙63516-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
13天~ 外螺牙63516-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
7天~ 外螺牙63520-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 外螺牙63520-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
10天~ 外螺牙63525-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 外螺牙63525-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
7天~ 外螺牙63530-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 外螺牙63530-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
7天~ 外螺牙63535-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 外螺牙63535-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
7天~ 外螺牙63540-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 外螺牙63540-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
7天~ 外螺牙63550-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 外螺牙63550-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
13天~ 內螺牙63--5A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 內螺牙63--5B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
7天~ 外螺牙63616-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
13天~ 外螺牙63616-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
13天~ 外螺牙63620-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
13天~ 外螺牙63620-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
7天~ 外螺牙63625-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 外螺牙63625-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
13天~ 外螺牙63630-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 外螺牙63630-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
7天~ 外螺牙63635-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 外螺牙63635-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
7天~ 外螺牙63640-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 外螺牙63640-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
7天~ 外螺牙63650-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
10天~ 外螺牙63650-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
13天~ 內螺牙63--6A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 內螺牙63--6B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
7天~ 外螺牙82620-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 外螺牙82620-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
7天~ 外螺牙82625-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 外螺牙82625-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
7天~ 外螺牙82630-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 外螺牙82630-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
7天~ 外螺牙82635-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 外螺牙82635-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
7天~ 外螺牙82640-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 外螺牙82640-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
7天~ 外螺牙82650-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 外螺牙82650-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
13天~ 外螺牙82660-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 外螺牙82660-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
13天~ 內螺牙82--6A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 內螺牙82--6B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
7天~ 外螺牙82820-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 外螺牙82820-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
13天~ 外螺牙82825-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 外螺牙82825-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
7天~ 外螺牙82830-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 外螺牙82830-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
7天~ 外螺牙82835-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 外螺牙82835-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
7天~ 外螺牙82840-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 外螺牙82840-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽
7天~ 外螺牙82850-A 不鏽鋼接觸板附安裝螺帽
7天~ 外螺牙82850-B 不鏽鋼接觸板無安裝螺帽

Loading...

基本資訊

用途 操作 操作方向

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767