(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]
· 拉起手把時,鋸齒會脫離,使手把能任意改變位置。
· 鬆開手把後,即恢復嚙合狀態。
· 螺牙部可以更換。
· 減少座面摩擦造成的損失,使用相同的手把可實現兩倍固定力。
· 由於座面不移動,因此不會在使用零件上形成刮痕。
· 可對螺牙部施加高預緊力,使其不易鬆脫。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 旋轉半徑R (mm) | 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 | 安裝部 長度 L (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 62 | 6 | 20 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | 橘色 | |||
7天~ | 62 | 6 | 20 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | 黑色 | |||
7天~ | 62 | 6 | 27 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | 橘色 | |||
9天~ | 62 | 6 | 27 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | 黑色 | |||
10天~ | 74 | 8 | 21 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | 橘色 | |||
7天~ | 74 | 8 | 21 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | 黑色 | |||
7天~ | 74 | 8 | 36 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | 橘色 | |||
10天~ | 74 | 8 | 36 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | 黑色 | |||
10天~ | 89 | 10 | 29 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | 橘色 | |||
7天~ | 89 | 10 | 29 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | 黑色 | |||
7天~ | 89 | 10 | 47 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | 橘色 | |||
7天~ | 89 | 10 | 47 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | 黑色 | |||
10天~ | 108 | 12 | 34 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | 橘色 | |||
10天~ | 108 | 12 | 34 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | 黑色 | |||
10天~ | 108 | 12 | 50 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | 橘色 | |||
10天~ | 108 | 12 | 50 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | 黑色 | |||
10天~ | 108 | 12 | 57 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | 橘色 | |||
10天~ | 108 | 12 | 57 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | 黑色 | |||
10天~ | 108 | 12 | 65 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | 橘色 | |||
10天~ | 108 | 12 | 65 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | 黑色 | |||
10天~ | 108 | 12 | 85 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | 橘色 | |||
10天~ | 108 | 12 | 85 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | 黑色 |
Loading...
用途 | 相關零件 | 種類 夾具 | 固定具裝置 | 操作方向 | 橫 |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | 附旋鈕形 | 安裝部種類 | 外螺牙 | 本體 材質 | 鋅合金 |
本體 表面處理 | 其他 | 安裝部 材質 | 不銹鋼 | 內部零件材質 | 不鏽鋼 |
螺絲 | 不鏽鋼 | 版本 | 附軸向軸承和螺絲 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策