(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼滾珠鎖定銷 GN 113.7 用於各種零件和工件的快速固定、連接和鎖定。
典型的用途是作為須頻繁拆除並重新安裝的定位銷。
按下彈簧作動按鈕即可解鎖兩顆滾珠,放開按鈕則再次鎖定。
型錄表中各剪切應力下的荷重值為理論值,僅供參考。此建議值不具約束力並排除任何法律責任。對於品質和使用條件亦不構成標準保證。使用者必須根據具體情況確認產品是否適合預期用途。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 銷直徑d1 | 長度l1 |
---|---|---|---|---|
13天~ | 5 | 10 | ||
13天~ | 5 | 15 | ||
13天~ | 5 | 20 | ||
13天~ | 5 | 25 | ||
13天~ | 5 | 30 | ||
13天~ | 6 | 10 | ||
13天~ | 6 | 15 | ||
13天~ | 6 | 20 | ||
13天~ | 6 | 25 | ||
13天~ | 6 | 30 | ||
13天~ | 6 | 35 | ||
13天~ | 6 | 40 | ||
13天~ | 6 | 45 | ||
13天~ | 6 | 50 | ||
13天~ | 8 | 20 | ||
13天~ | 8 | 25 | ||
13天~ | 8 | 30 | ||
13天~ | 8 | 35 | ||
7天~ | 8 | 40 | ||
13天~ | 8 | 45 | ||
13天~ | 8 | 50 | ||
13天~ | 10 | 20 | ||
13天~ | 10 | 25 | ||
13天~ | 10 | 30 | ||
13天~ | 10 | 35 | ||
13天~ | 10 | 40 | ||
13天~ | 10 | 45 | ||
13天~ | 10 | 50 | ||
13天~ | 10 | 60 | ||
13天~ | 12 | 25 | ||
13天~ | 12 | 30 | ||
13天~ | 12 | 35 | ||
13天~ | 12 | 40 | ||
13天~ | 12 | 45 | ||
13天~ | 12 | 50 | ||
13天~ | 12 | 60 | ||
13天~ | 12 | 70 | ||
13天~ | 12 | 80 | ||
13天~ | 16 | 30 | ||
13天~ | 16 | 35 | ||
13天~ | 16 | 40 | ||
13天~ | 16 | 45 | ||
13天~ | 16 | 50 | ||
13天~ | 16 | 60 | ||
13天~ | 16 | 70 | ||
13天~ | 16 | 80 |
Loading...
型式 | 旋鈕型 | 銷材質 | 不鏽鋼 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策