(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LM滾柱用 彈簧襯墊 PA型

LM滾柱用 彈簧襯墊 PA型

【特長 】
・將彈簧襯墊安裝於LM滾輪的內側。
・鎖緊調整螺栓即可輕鬆進行間隙調整及預壓調整

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PA15
PA20
PA25
PA32
PA40
PA50
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
h
(mm)
適用LM滾輪
10天~ 1522.2209LRA1547Z
10天~ 2030309.5LRA2055Z
10天~ 2538.13512LRA2565Z
10天~ 32454512.5LRA3275Z
10天~ 40555516LRA4095
10天~ 5076.27821LRA50130

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767