(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LM滾柱用 安裝零件 SE型、SEB型

LM滾柱用 安裝零件 SE型、SEB型

【種類與特徵】
・若使用安裝零件SM型、SE型,不須為安裝LM滾輪進行精細攻牙加工,即可確實固定LM滾輪。
・而且SE型、SEB型,因安裝雙唇型特殊橡膠刮刷器,可獲得高防塵效果。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

LM滾輪用 安裝零件 SE型、SEB型 SE型尺寸圖

SE型

LM滾輪用 安裝零件 SE型、SEB型 SEB型尺寸圖

SEB型

規格表

LM滾輪用 安裝零件 SE型、SEB型 規格表
型號
SE15
SE20
SE25
SE32
SE40
SE50
SEB15
SEB20
SEB25
SEB32
SEB40
SEB50
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
B
(mm)
H1
(mm)
33天~ 1522.210
33天~ 203011
33天~ 2538.113
33天~ 324514
33天~ 405520
33天~ 5076.229
33天~ 1522.216
33天~ 203017
33天~ 2538.120
33天~ 324521
33天~ 405530
33天~ 5076.242

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767