(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LM滾柱 LRB型、LRB-Z型

LM滾柱 LRB型、LRB-Z型

LM滾輪中的杵形滾輪組裝在精密磨削之具有剛性的軌道台的外周,並被固定座保持,進行無限循環運動。
【特長 】
・LRB型的安裝面上無須進行溝槽加工,因此可以減少加工工時。安裝零件使用SMB型、SE型,可用固定座固定。
・LRB-Z型為採用樹脂固定座的輕量化型,安裝方法與LRB型相同。此外,設有密封條安裝溝槽,可輕易安裝耐磨耗性優異、防塵效果高的特殊橡膠製密封條。更可用1m/s的高速行走。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

LM滾輪 LRB型、LRB-Z型 安裝圖
LM滾輪 LRB型、LRB-Z型 LRB型尺寸圖

LRB型
註)LRB型沒有附UU密封型。

LM滾輪 LRB型、LRB-Z型 LRB-Z型尺寸圖

LRB-Z型

LM滾輪 LRB型、LRB-Z型 LRB-Z-UU型尺寸圖

LRB-Z…UU型

產品規格

構造圖

LM滾輪 LRB型、LRB-Z型 構造圖

規格表

LM滾輪 LRB型、LRB-Z型 規格表
型號
LRB1547Z
LRB2055Z
LRB2565Z
LRB2565ZUU
LRB3275Z
LRB50130
型號數量折扣標準
出貨日
寬度尺寸W1
(mm)
長度尺寸L
(mm)
厚度T
(mm)
基本額定荷重C
(kN)
基本額定荷重Co
(kN)
有無密封
10天~ 15471721.639.9
10天~ 20551838.984.9
91天~ 25652155113
10天~ 25652155113
10天~ 32752288208
10天~ 5013043285577

Loading...

  1. 1

基本資訊

有無安裝孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767