(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LM滾柱 LRA型、LRA-Z型

LM滾柱 LRA型、LRA-Z型

【特長 】
・LM滾輪中的杵形滾輪組裝在精密磨削之具有剛性的軌道台的外周,並被固定座保持,進行無限循環運動。
・在軌道台負荷範圍的中央部分設置了與軌道台一體化加工的中心導軌,持續修正滾輪歪斜(倒塌)的特殊結構,因此可獲得平滑的滾動。
・可用於各種NC工作機械,如XYZ導軌部,精密沖壓機導軌部、沖壓模具更換裝置、各種重物輸送裝置等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

LM滾輪 LRA型、LRA-Z型 安裝圖
LM滾輪 LRA型、LRA-Z型 LRA型尺寸圖

LRA型
註)LRA型沒有附UU密封型。

LM滾輪 LRA型、LRA-Z型 LRA-Z型尺寸圖

LRA-Z型

LM滾輪 LRA型、LRA-Z型 LRA-Z-UU型尺寸圖

LRA-Z…UU型

產品規格

構造圖

LM滾輪 LRA型、LRA-Z型 構造圖

規格表

LM滾輪LRA型、LRA-Z型 規格表
型號
LRA1547Z
LRA1547ZUU
LRA2055Z
LRA2055ZUU
LRA2565Z
LRA2565ZUU
LRA3275Z
LRA3275ZUU
LRA4095
LRA50130
型號數量折扣標準
出貨日
寬度尺寸W1
(mm)
長度尺寸L
(mm)
厚度T
(mm)
基本額定荷重C
(kN)
基本額定荷重Co
(kN)
有無密封
10天~ 15471621.639.9
62天~ 15471621.639.9
10天~ 205517.338.984.9
62天~ 205517.338.984.9
10天~ 256520.655113
62天~ 256520.655113
10天~ 327521.688208
62天~ 327521.688208
10天~ 409530150326
42天~ 5013042285577

Loading...

  1. 1

基本資訊

有無安裝孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767