(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
忘記帳號
忘記密碼
Loading...
帳號或密碼不正確。
Tel : 070-1010-3766
( 若代表號無法撥打,請改撥 02-25703766 )
ID:@linemisumi
秦添煌
光明科技
三角 太郎
客戶代號: 0TWOS1
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。 希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
22件
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
MiSUMi 經濟型
【經濟型】拉伸彈簧用支柱 圓孔 兩平面型
MISUMI
標準價格:◆◆29元-45元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。功能:將拉伸彈簧的掛鉤勾在拉伸彈簧用支柱的孔中,使拉伸彈簧一端被限位。特點1:根據設計的實際需求,提供不同外徑及長度可選擇。特點2:配件含有一顆螺帽,與支柱配合,便於調節高度後固定。特點3:材質為S45C,表面處理為三價鉻酸鹽光澤處理。特點4:根據安裝方式不同,經濟品有圓孔 兩平面型和槽型 外螺紋型兩種型式可供選擇。
【經濟型】定位銷用襯套 便利定位用(壓入式)・直柱型
標準價格:◆◆60元-115元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。治具襯套是一個與定位銷配合使用,實現導向作用的機械定位零件,其中直柱壓入型使用廣泛、安裝方便、價格低廉。
【經濟型】 定位銷用襯套 自由指定直柱型
標準價格:◆◆130元-480元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。治具襯套是一個與定位銷配合使用,實現導向作用的機械定位零件,尺寸豐富、安裝方便,並且可以有效防止工件快速磨損。
【經濟型】 分度定位柱 粗螺紋把手型
標準價格:◆◆ 202元- 224元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。♢ 分度定位柱又稱分度銷,分度柱塞等可通過操作旋鈕拔出或插入銷,輕鬆快速的定位,固定工件的機械要素零件。 適用於治具的分度、 定位以及擋塊等各式各樣的情況。
【經濟型】拉伸彈簧用支柱 槽型 外螺紋型
標準價格:◆◆25元-39元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。功能:將拉伸彈簧的掛鉤勾在拉伸彈簧用支柱的孔中,使拉伸彈簧一端被限位。特點1:根據設計的實際需求,提供不同外徑及長度可選擇。特點2:配件含有一顆螺帽,與支柱配合,便於調節高度後固定。特點3:材質為S45C,表面處理為三價鉻酸鹽光澤處理。特點4:根據安裝方式不同,經濟品有圓孔 兩平面型 和槽型 外螺紋型兩種型式可供選擇。
【經濟型】 治具襯套 自由指定直柱型 薄壁型
標準價格:◆◆104元-473元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。治具襯套是一個與定位銷配合使用,實現導向作用的機械定位零件,尺寸豐富、安裝方便,並且可以有效防止工件快速磨損。
【經濟型】定位銷用襯套 便利定位用(壓入式)・頭緣型
標準價格:◆◆79元-114元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。治具襯套是一個與定位銷配合使用,實現導向作用的機械定位零件,其中附頭緣壓入型使用廣泛,緣頭部接觸工件,有效控制安裝位置。
【經濟型】 分度定位柱 加長型
標準價格:◆◆ 171元- 325元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。♢ 分度定位柱又稱分度銷,分度柱塞等可通過操作旋鈕拔出或插入銷,輕鬆快速的定位,固定工件的機械要素零件。 適用於治具的分度、 定位以及擋塊等各式各樣的情況。
【經濟型】 治具襯套 頭緣自由指定型
標準價格:◆◆134元-527元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。治具襯套是一個與定位銷配合使用,實現導向作用的機械定位零件,尺寸豐富、安裝方便,並且可以有效防止工件快速磨損。
【經濟型】 分度定位柱 不鏽鋼精巧型
標準價格:◆◆ 90元- 336元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。♢ 分度定位柱又稱分度銷,分度柱塞等可通過操作旋鈕拔出或插入銷,輕鬆快速的定位,固定工件的機械要素零件。 適用於治具的分度、 定位以及擋塊等各式各樣的情況。
【經濟型】 定位銷用襯套 圓法蘭型
標準價格:◆◆202元-972元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。治具襯套是一個與定位銷配合使用,實現導向作用的機械定位零件,尺寸豐富、安裝方便,並且可以有效防止工件快速磨損。
【經濟型】 治具襯套 頭緣自由指定型 薄壁型
標準價格:◆◆105元-520元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。治具襯套是一個與定位銷配合使用,實現導向作用的機械定位零件,尺寸豐富、安裝方便,並且可以有效防止工件快速磨損。
【經濟型】 分度定位柱 不鏽鋼頂出式
標準價格:◆◆446元-547元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。♢ 分度定位柱又稱分度銷,分度柱塞等可通過操作旋鈕拔出或插入銷,輕鬆快速的定位,固定工件的機械要素零件。 適用於治具的分度、 定位以及擋塊等各式各樣的情況。
【經濟型】 治具襯套 定位止迴 頭緣型
標準價格:◆◆489元-731元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。治具襯套是一個與定位銷配合使用,實現導向作用的機械定位零件,尺寸豐富、安裝方便,並且可以有效防止工件快速磨損。
【經濟型】定位銷用襯套 位置調整型(黏著接合)・直柱型
標準價格:◆◆60元-113元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。定位銷用襯套是一個與定位銷配合使用,實現導向作用的機械定位零件,其中直柱型粘接型襯套可調整餘量大,可有效控制安裝位置,並且可以有效防止工件快速磨損
【經濟型】 定位銷用襯套 兩面切割法蘭型
標準價格:◆◆266元-1011元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。治具襯套是一個與定位銷配合使用,實現導向作用的機械定位零件,尺寸豐富、安裝方便,並且可以有效防止工件快速磨損。
【經濟型】定位銷用襯套 位置調整型(黏著接合)・頭緣型
標準價格:◆◆79元-119元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。治具襯套是一個與定位銷配合使用,實現導向作用的機械定位零件,其中附頭緣粘接型,肩部接觸工件,可調整餘量大,可有效控制安裝位置,並且可以有效防止工件快速磨損
【經濟型】 治具襯套 防脫落 頭緣型
標準價格:◆◆164元-494元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。治具襯套是一個與定位銷配合使用,實現導向作用的機械定位零件,尺寸豐富、安裝方便,並且可以有效防止工件快速磨損。
【經濟型】 分度定位柱 短螺紋部型
標準價格:◆◆ 218元- 347元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。♢ 分度定位柱又稱分度銷,分度柱塞等可通過操作旋鈕拔出或插入銷,輕鬆快速的定位,固定工件的機械要素零件。 適用於治具的分度、 定位以及擋塊等各式各樣的情況。
【經濟型】 治具襯套 定位止迴 兩面切割法蘭型
標準價格:◆◆294元-969元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。治具襯套是一個與定位銷配合使用,實現導向作用的機械定位零件,尺寸豐富、安裝方便,並且可以有效防止工件快速磨損。
【經濟型】 治具襯套 防脫落 直柱型
標準價格:◆◆150元-453元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。治具襯套是一個與定位銷配合使用,實現導向作用的機械定位零件,尺寸豐富、安裝方便,並且可以有效防止工件快速磨損。
【經濟型】 檢查夾具用襯套 長圓孔 附頭緣型
標準價格:◆◆773元-1439元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。為孔形狀變長圓孔之檢查治具用襯套。可使用於有2軸公差相異的情況。
清除全部選項
清除
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策