(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

氮氣缸配管用操控儀(插入口:G1/8)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
寬度(mm)
插入口
高度(mm)
品牌

    配管零件 -控制表- G1/8省空間型

      配管零件 -控制表- G1/8兩面安裝型

        配管零件 -控制表- G1/8全周保護型

        廠牌

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        系列名稱

        配管零件 -控制表- G1/8省空間型

        配管零件 -控制表- G1/8兩面安裝型

        配管零件 -控制表- G1/8全周保護型

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        標準出貨日 3天~ 3天~ 3天~
        寬度(mm)90138127
        插入口G1/8G1/8G1/8
        高度(mm)5073.577
        品牌MISUMIMISUMIMISUMI

        Loading...

        1. 1

        氮氣缸配管用操控儀相關分類