(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
軟管數 |
形狀 |
類型 |
用途 |
全長 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||
CAD |
|
|
|
|
標準出貨日 | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ |
軟管數 | 2 | 2 | 2 / 4 | 2 |
形狀 | T字型 | T字型 | T字型 | T字型 |
類型 | 超薄型 | 超薄型 | 手動緊固型 | 手動緊固型 |
用途 | 軟管連接 | 軟管分路 | 軟管分路 | 轉換接頭 |
全長 | 30 ~ 39.5 | 31.3 | 26 ~ 50 | 26 ~ 42 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策