(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

氮氣缸(本體種類:MGSL)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 3天以内
  • 5天以内
  • 21天以内
  • 22天以内
  • 23天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
初始荷重(N)
行程(S)(mm)
板型
單品/組合品
配管時須放氣
外徑(D)(mm)
全長(L)(mm)
最大荷重(N)
本體種類
品牌
IKOU

    氮氣缸-微型-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    氮氣缸-微型-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 3天~
    初始荷重(N)800 ~ 1600
    行程(S)(mm)10 ~ 80
    板型F(MGSL用) / H(MGSL用)
    單品/組合品本體 / 組件
    配管時須放氣
    外徑(D)(mm)19 ~ 25
    全長(L)(mm)65 ~ 205
    最大荷重(N)1043 ~ 2973
    本體種類MGSL
    品牌MISUMI
    IKOUIKOU

    Loading...

    1. 1

    氮氣缸相關分類